0R-4336: 燃油阀喷嘴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0R-4336: 燃油阀喷嘴组件

    零件号: 0R-4336
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造喷油嘴

    描述:

    • 喷油嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保完全燃烧、精确排放和燃料经济性,实现最优发动机性能。

    特性:

    • Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    • 宽度(mm): 38.1
    • 长度(in): 8.7
    • 长度(mm): 221
    • 高度(in): 1.5
    • 高度(mm): 38.1
    motor grader
    12H NA 140H 12H 140H NA 14H NA 12G 160H ES 160H 160H NA 140H ES 163H NA 12H ES 143H 14G 140G

    wheel-type loader
    950E 950B/950E 950B

    wheeled excavator
    W330B

    engine - generator set
    3304B 3304

    engine - truck
    3306C

    wheel-type skidder
    525 515

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    330-A L 330B L 330-A L 330 L 330-A 330B