100-3879: 喷油器推杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-3879: 喷油器推杆

    零件号: 100-3879
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油器推杆

    描述:

    • 推杆可移动摇臂和阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(mm): 22.86
    3500
    3512B 3516B 3508B 3516C 3516BHD 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    994D, 994K, 994F, 992G

    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512E 3512B 3516C 3516B 3508B 3516 3512C 3512 3516E 3508C 3508

    petr
    3512C 3516B 3508B SPT343 3508C 3512B SPF343 3516C CX48-P2300 3512E SPS343 TH48-E70 SPF343C TH48-E80

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3512C 3516B 3508B SPT343 3508C 3512B SPF343 3516C CX48-P2300 3512E SPS343 TH48-E70 SPF343C TH48-E80

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 797B, 785G

    wheel loaders
    994H

    oht
    MT4400D AC 777B, 777D, 784C, 785B, 789D, 785C, 785D, 793C, 777, 776D, 793D, 785, 789C, 777C, 789, 797

    epg
    3516B 3508B 3516C 3512B PP3516