100-3880: 阀推杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-3880: 阀推杆

    零件号: 100-3880
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀推杆

    描述:

    • 推杆可移动摇臂和阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(mm): 20.32
    exc
    5230B, 5130B

    meng
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    petr
    3512B 2016 3512C 3512E CX48-P2300 3508C TH48-E80 3516C 3516B 3508B TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516C 3512C SPT343 3512B 3516B SPF343 3508B SPS343 SPF343C SPF743 3508C 3512E

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    oht
    784C, 789D, 785D, 776D, 777C, MT4400D AC 785C, 793D, 785, 789B, 785G, 797B, 785B, 793C, 777D, 777B, 789C, 789, 777, 797

    epg
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    wtl
    994K, 992G, 994D, 994F, 994H