100-4027: 风扇轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-4027: 风扇轴

    零件号: 100-4027
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇传动轴

    描述:

    • 轴为风扇驱动装置提供支持

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 116.8
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 167.6
    • 高度(mm): 91.4
    7 to 9 liter
    3126B 3126E

    3116/3208
    3116