100-4043: 铲刃端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-4043: 铲刃端

    零件号: 100-4043
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    端刃

    描述:
    重负荷端刃(35 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃


    建议应用:
    某些 980 和 988 装载机上的铲刃组。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 45
    • 机型: 装载机
    • 长度(mm): 556
    • 高度(mm): 265
    wtl
    980M, 980F II 988K, 980K, 980G II 982M, 980F, 980H, 980G