100-4046: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-4046: 铲刃

    零件号: 100-4046
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    重负荷(35 mm)铲刃


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中段


    建议应用:
    某些 960、962、966、970、972、973 装载机上的铲刃总成。

    • 宽度(mm): 35
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 51.93
    • 长度(mm): 1319
    • 高度(in): 15.98
    • 高度(mm): 406
    wtl
    966F II 970F, 966G II 966G