100-4394: 座椅
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-4394: 座椅

    零件号: 100-4394
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器弹簧座

    描述:

    • 弹簧座是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 3.81
    comb
    460, 465, 470

    teng
    3116 3114

    fp
    570, 580, 539, TK371, TK381, 533, 550, 543, 574, TK380, TK370

    it
    IT38G, IT38F, IT62G, IT28G, IT24F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    wtl
    950G, 950F II 938F, 960F, 962G, 938G, 924F, 928G

    comp
    CP-563C, CP-563D, CS-573D, CB-634D, CS-563C CS-583D, CS-563D CS-583C, CB-634C, CS-573C

    ap
    BG-240C, AP-1000, AP-900B

    chal
    55, 35, 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H, 120H ES 135H NA 135H, 120H NA