100-4581: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-4581: 铲刃

    零件号: 100-4581
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平锯齿型铲刃

    描述:
    10"(254 mm)平锯齿型铲刃

    特性:
    1.38"(35 mm)铲刃厚度
    8'(2436 mm)铲刃长度
    57.2 mm/33.3 mm 齿尺寸/齿间距
    0.75”(19 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    平铲刃最适合开垦(开拓)道路,或者执行繁重的维护任务(填补洞孔)。与平铲刃相比,锯齿状铲刃的穿透力更强,因为它能施加更大的下压力。在高压实土壤中或具有较高冲击装载要求的应用中,锯齿型铲刃可以提高穿透能力。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 10, 10.00
    • 长度(in): 95.90, 95.9
    • 高度(in): 1.40, 1.4