100-4952: 水泵
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-4952: 水泵

    零件号: 100-4952
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵总成套件

    描述:

    • 此套件包含重新安装水泵和连接的管路所需的垫片和密封件。


    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱。


    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 套件包含: 水泵、水泵齿轮、水泵盖、水泵轴、水泵壳体、叶轮泵、滚珠轴承、挡圈、垫片、密封件、螺栓、垫圈、螺塞
    • 宽度(mm): 307.3
    • 长度(in): 12.1
    • 长度(mm): 307.3
    • 高度(in): 8.5
    • 高度(mm): 215.9
    engine - industrial
    3126

    engine - truck
    3126