100-5047: 交流发电机
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-5047: 交流发电机

    零件号: 100-5047
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏 50 安重负荷交流发电机

    描述:
    交流发电机可为电子工装和/或附件供应工作所需的电力。Cat® 交流发电机分为两类:有刷型和无刷型。

    特性:
    • 内置电子电压调节器
    • 高效冷却系统
    • 无刷设计交流发电机采用更严密的气隙公差和卓越的密封,可在灰尘环境中延长使用寿命。

    提供 Reman 选件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: SAE J180
    • 带刷/无刷: 无刷
    • 电压(伏特): 24
    • 电极数量: 12
    • 船用认证:
    • 额定输出(安培): 50
    rrss
    RR-250, RM-350, SS-250, SM-350, SS-250B, RM-350B, RR-250B

    com
    815B, 826C, 825G

    whex
    W330B

    emac
    3306 3304

    ttl
    953C, 963B 973

    pipe
    589, 583R

    wtl
    950F II 960F, 980F, 970F, 966F II 980G, 988B

    exc
    330B L 375 L 350, 245D, 350 L 330 L 330B LN 5080, 375, 330

    adt
    D400E II D350E, D400E, D300E, D250E II D250E, D350E II D300E II

    ttt
    D6H, D6H XR D8N, D6H II D5H, D7G, D8R D6H XL D4H XL D7G2 D5H XL D4H, D7H, D4H III

    ieng
    D333C 3306B 3114 3406C 3304 D330C 3116 3306 3304B 3126 3412 3412C

    wts
    631E, 615C, 621F, 613C II 615C II 633E II 611, 637E, 613C, 621E

    wtt
    824G

    tskd
    527 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    14G, 120H NA 120H, 12G, 140H NA 14H NA 140H ES 12H, 120G, 12H ES 140H, 120H ES 160H, 140G, 130G, 12H NA 160G, 160H NA 163H NA 135H, 16G, 160H ES 16H NA 135H NA 143H

    oht
    771C, 769D, 771D, 769C

    epg
    3306 3304B