100-6247: 螺塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-6247: 螺塞

    零件号: 100-6247
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器膨胀塞

    描述:

    • 膨胀塞是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 25.4
    • 长度(mm): 25.4
    • 高度(mm): 2.54
    chal
    55, 45, 35

    ttt
    D5M

    ieng
    3116

    wts
    613C, 613C II

    teng
    3116 3114

    mg
    120H, 135H NA 120H NA 120H ES

    it
    IT38F, IT24F, IT28F

    ttl
    963B

    wtl
    950G, 962G, 950F II 960F, 924F, 938F, 938G