100-6668: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-6668: 铲刃

    零件号: 100-6668
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(30 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中段


    建议应用:
    某些 950、962、966、970 和 972 装载机上的铲刃组。

    • 宽度(mm): 30
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 55.1
    • 长度(mm): 1399.5
    • 高度(in): 14.17
    • 高度(mm): 360
    track-type loader
    973D

    work tool


    wheel-type loader
    966K, 972G II 972H, 972M, 950H, 970F, 966M, 962H, 966G, 966H, 972L, 966F II 966L, 972M XE 972G, 966G II 950M, 972K, 966K XE 980K, 962K, 966M XE 962M, 950K, 966GII, 966MXE, 972GII, 966FII, 972MXE

    wheel loaders
    966K, 972G II 972H, 972M, 950H, 970F, 966M, 962H, 966G, 966H, 972L, 966F II 966L, 972M XE 972G, 966G II 950M, 972K, 966K XE 980K, 962K, 966M XE 962M, 950K, 966GII, 966MXE, 972GII, 966FII, 972MXE