100-6889: 桥
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-6889: 桥

    零件号: 100-6889
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂阀桥

    描述:

    • 阀桥是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 4
    • 长度(in): 4, 0
    • 高度(in): 0, 0.8