100-8150: 导管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-8150: 导管

    零件号: 100-8150
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀导管

    描述:

    • 阀导管是压入缸盖的圆柱形金属管道,管道内有往复运动的阀

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.64
    履带式伐木归堆机
    TK1051

    轮式装载机
    966GII, 972GII, 972G

    轮式推土机
    814F

    吊管机
    572RII

    井下矿用装载机
    R1600G

    履带式挖掘机
    345BIIL, 345BII, 345BL, 365BMH, 365B, 365BIIL, 365BL, 345B, 345BIIMH, 365BLU, 345BMH

    履带式推土机
    D7RII, D7RIILGP, D7RIIXR

    压路机
    815F, 816F

    轮式挖掘机
    W345BIIMH

    农用推土机
    85D, 65E, 95E, 75D, MT865, MTC835, 85E, MT845, MTC865, MT835, MT855, MTC845, 75E, MTC855

    10 到 13 升
    3176C, C-12, 3176B, C-10, 3196

    平地机
    140HNA, 160HNA, 14H, 163H, 16H, 143H

    铰接式卡车
    725, 730