100-8311: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    100-8311: 环

    零件号: 100-8311
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器环

    描述:

    • 环是调速器的重要部件,调速器用于控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 5.84
    forwarders
    574

    7 to 9 liter
    3126

    asphalt pavers
    AP-900B, BG-240C

    wheel tractor scrapers
    613CII

    track loaders
    963BLGP

    motor graders
    120HNA, 135HNA

    track type tractors
    D6MXL, D5MXL, D6MLGP, D5MLGP

    pipelayers
    561M

    vibratory single drum smooth
    CS-563DAW, CS-583D, CS-573D, CS-573C, CS-563CAW, CS-583C

    vibratory single drum pad
    CP-563D, CP-563C

    3116/3208
    3116

    vibratory double drum asphalt
    CB-634D, CB-634C

    skidders
    525B, 535B

    wheel feller bunchers
    TK380, 543, TK370

    ag tractors
    35, 45, 55, 45B, 55B

    wheel loaders
    924F, 938F, 950F, IT62G, 962G, 950FII, 960F, IT28G, IT38F, IT38G, IT24F, 928G, 950G, 938G

    brush cutters,industrial,other
    TK381, TK371

    harvesters
    550, 580, 570

    knuckleboom loaders
    539