101-1198: 凸轮轴轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1198: 凸轮轴轴承

    零件号: 101-1198
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴轴承

    描述:

    • 轴承是凸轮轴的重要部件,是与发动机缸对齐的油缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 4.9, 4.9
    • 长度(in): 4.9, 4.9
    • 高度(in): 1.8, 1.8