101-1363: 齿轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1363: 齿轮组件

    零件号: 101-1363
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平衡器齿轮

    描述:

    • 平衡器齿轮是有齿机器零件,可与其他有齿零件啮合,用于减少发动机振动。

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固皮实,性能可靠,可提高生产率、降低环境影响并重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 342.9
    • 长度(mm): 363.22
    • 高度(mm): 83.82
    exc
    5130B

    meng
    3508C 3508B 3508

    3500
    3508B

    petr
    3508C 3508B 3508

    ieng
    3508B 3508C PM3508

    wtt
    854G

    oht
    777D, 776D, 777B

    epg
    3508B 3508C PM3508

    wtl
    992G