101-1364: 齿轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1364: 齿轮组件

    零件号: 101-1364
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮齿轮

    描述:

    • 惰轮齿轮可以改变输出轴的旋转方向,也有助于减小输入齿轮或输出齿轮的尺寸,同时保持轴与轴之间的间距

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 12.7, 12.7
    • 长度(in): 12.7, 12.7
    • 高度(in): 2.4, 2.4