101-1369: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1369: 齿轮

    零件号: 101-1369
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴驱动齿轮

    描述:

    • 驱动齿轮是凸轮轴的重要部件,凸轮轴是与发动机缸对齐的旋转轴。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.3
    • 高度(in): 1.6
    轮式装载机
    994H, 994F, 992G

    3500
    3516B, 3512B, 3508B, 3516BHD, 3516C, 3512C, 3512, 3516CHD, 3508C, 3516, 3512CHD, PM3516, 3512BHD

    轮式推土机
    854G

    履带式推土机
    D11R, D11N, D11RCD

    大型矿用产品
    5230B

    轮式挖掘机
    M325DMH

    变速箱
    TH48

    非公路用卡车
    793C, 785C, 777B, 777D, 789C, 777C, 793D, 776D, 777DLRC, 797, 784C, 789D, 777DHAA, 777, 785