101-1370: 曲轴齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1370: 曲轴齿轮

    零件号: 101-1370
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴齿轮

    描述:

    • 齿轮是曲轴的重要部件,而曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 13.3, 13.3
    • 长度(in): 13.8, 13.8
    • 高度(in): 2.5, 2.5