101-1609: 捆绑组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1609: 捆绑组件

    零件号: 101-1609
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热交换器管束

    描述:

    • 管束是热交换器的重要部件,热交换器用于在物质之间高效传递或交换热量


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 317.5
    • 长度(mm): 927.1
    • 高度(mm): 317.5
    meng
    C12 3176B 3176C C-12 3196