101-1819: 耐磨基座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-1819: 耐磨基座

    零件号: 101-1819
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀桥座

    描述:

    • 座是阀桥的重要部件,阀桥可启用摇臂来操纵阀


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.75
    • 高度(in): 0.5
    com
    826C

    ttt
    D8R D8N

    ieng
    CG137-12 G3406 G3412 3406C 3406B 3406

    wts
    623E, 623F, 621E, 627E, 627F, 623B, 621B, 621F, 621, 627B

    wtt
    814B

    mg
    16G

    wtl
    980C