101-2863: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-2863: CM 散装密封件

    零件号: 101-2863
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 材料: 海绵橡胶
    • 横截面厚度(mm): 48
    • 横截面宽度(mm): 318
    • 粘合剂:
    3300
    3306 3306B G3306 G3306B

    vees 27 to 32 liter
    G3412 C27 G3412C 3412C

    generator
    SR 447 SR 448 SR 445

    3116/3208
    3208

    15 to 18 liter
    C18 C15 G3406 3456 3406C 3406E

    engine - industrial
    SR 444

    genonly
    SR4B SR 449 SR 443 SR4

    cg137-8
    CG137-8

    cg137-12
    CG137-12