101-3374: 凸轮齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-3374: 凸轮齿轮

    零件号: 101-3374
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴齿轮

    描述:

    • 齿轮是凸轮轴的重要部件,凸轮轴是与发动机缸对齐的柱体。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.7
    • 高度(in): 2.4
    marine products
    C32 3412C 3408 3408B 3412 3408C 3412D C30 3412E

    wheel tractor-scraper
    637D, 657E, 631E, 637E, 631G, 639D, 633D, 631D, 651E, 637G, 633E II

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    C32 3412C 3412 3408C C27 PM3412

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    motor grader
    24, 24H

    wheel-type loader
    990H, 988B, 990K, 992D, 988F, 992K, 993K, 988F II 990 II 992C, 990

    engine - industrial
    C32 3412 G3408B C27 G3412 3412E SCT673 3408E G3408 SPT342 3408 3408C SPS342 3408B 3412C G3408C

    expanded mining products
    6020B, 6030, 6040 FS 6015B, 6040

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    775D, 773D, 772B, 777G, 773G OEM 773B, 771D, 773E, 773G LRC 777E 769D, 775F, 775B, 775E, 773G, 777F, 773F, 777C, 769C, 775G, 771C, 777D, 775G LRC 775G OEM 777B

    large mining products
    6020B, 6030, 6040 FS 6015B, 6040

    cold planer
    PM-565, PR-450C, PM-565B, PR-1000C PR-1000

    generator
    SR5 SR4B SR500

    track-type tractor
    D10R, D10T2, D11T, D9R, D10N, D11R, D10T, D8L, D9N, D9L

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H, 834B, 844

    petroleum products
    3412E C32 TH48-E70 CX35-P800 C27

    excavator
    5110B

    drill
    MD6310 MD6250

    earthmoving compactor
    836