101-3737: 凸轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-3737: 凸轮组件

    零件号: 101-3737
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器凸轮

    描述:

    • 凸轮是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 66.04
    • 长度(mm): 106.68
    • 高度(mm): 53.34
    teng
    3116