101-3867: 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-3867: 轴

    零件号: 101-3867
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵轴

    描述:

    • 轴是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 368.3
    • 高度(mm): 101.6
    meng
    3606 C280-12 C280-6 3616 3612 C280-16 C280-8 3608