101-7354: 排气歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-7354: 排气歧管

    零件号: 101-7354
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 排气歧管(中心)

    描述:
    Cat 排气歧管可轻松安装于重负荷排气系统上。Cat 排气歧管将来自多个发动机汽缸的排气输送到涡轮增压器。

    特性:
    • 铁制排气安装歧管
    • 安装在孔和槽上
    • OEM 直接更换零件



    应用:
    Cat 排气歧管用于引导排放气体从汽缸室进入涡轮增压器。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 7.7
    • 总长度(in): 14.6
    • 总高度(in): 4.8
    • 材料描述:
    • 长度(in): 17.5
    • 高度(in): 6.3
    cold planer
    PM620 PM622

    earthmoving compactor
    836G

    generator
    WEG

    wheel-type loader
    988G

    challenger
    MT835 MTC855 MTC845 MTC835 MTC865 MT845 MT855 MT865

    engine - truck
    3406C 3406B C-18 C15

    petroleum products
    C15 TH35-E81 C18 TH35-C15I CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600

    wheel dozer
    834G

    excavator
    375-A 5090B 385B 375-A L 5080

    marine products
    3196

    engine - industrial
    C-15 3406E C18 3406C C15 3456 C-16

    wheel tractor-scraper
    657B 651B

    load, haul, dump
    R2900G R2900