101-7788: 挺杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-7788: 挺杆组件

    零件号: 101-7788
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀挺杆

    描述:

    • 阀挺杆符合发动机中的凸轮凸角,可以用来开启和关闭进气阀及排气阀

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.2
    • 高度(in): 1.2
    cold planer
    PM-565, PR-1000C PR-1000, PR-450C

    marine products
    3412 3408B 3412C 3406B 3408 3408C

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E, 637E, 621E, 631E

    track-type tractor
    D9R, D8R D10N

    engine - generator set
    3412 3408

    wheel-type loader
    980G, 990, 980G II 988F, 992D, 992C, 988B

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408B 3408C 3406B 3408 G3412 3412 G3408 3412C

    excavator
    375, 5080, 375 L

    engine - truck
    3408 3406B 3406C 3408B

    off-highway truck
    775B, 769C, 773B, 771C