101-8238: 控制总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    101-8238: 控制总成

    零件号: 101-8238
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器控制装置

    描述:

    • 控制装置是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 80.77
    • 长度(mm): 202.69
    • 高度(mm): 80.77
    meng
    3512 3508 3612 3616 3606 3516 3608

    petr
    3516 3512 3508

    ieng
    3516 3512 3508

    epg
    3512 3508C 3516

    wtl
    994