102-8076: 滚轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    102-8076: 滚轮总成

    零件号: 102-8076
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    托链轮(浇铸)

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 29.5
    • 法兰直径(mm): 105
    • 直径(mm): 29.5
    • 胎面直径(mm): 85
    • 轴直径(mm): 29.5
    • 长度(mm): 29.5
    • 高度(mm): 29.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。