102-8084: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    102-8084: 轴承

    零件号: 102-8084
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    轴承(前)

    描述:

    • 轴承用于支持滑动或转动的零件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 65.5
    • 长度(mm): 292
    • 高度(mm): 117
    cold planers
    PM-465

    track excavators
    307CSB, 308CCR, 307BSB, 307C, 307B, 307