102-8134: 链轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    102-8134: 链轮

    零件号: 102-8134
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(轮缘)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形
    • 螺栓尺寸(mm): 17
    • 链轮齿数量: 21
    exc
    317 N 317, 317B LN 315, 317B L 312, 318B, 318B N 315B L

    lhd
    R1600H