102-8149: 惰轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    102-8149: 惰轮总成

    零件号: 102-8149
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(对称式,前)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 0, 2.9
    • 法兰直径(in): 22.83, 22.83
    • 直径(in): 2.9
    • 胎面直径(in): 21.26, 21.26
    • 轴直径(in): 3, 3
    • 长度(in): 2.949, 2.949
    • 高度(in): 2.9, 2.9