103-0712: 飞轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    103-0712: 飞轮组件

    零件号: 103-0712
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    飞轮

    描述:

    • 飞轮用于存储和释放旋转能量

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 23.8
    • 高度(in): 5.8
    7 到 9 升
    C9.3, C9, C-9

    稳定器/取料机
    RM-300

    变速箱
    TH35, CX31 DB, CX31, TH31

    10 到 13 升
    3176C, C11, C13, C-12, C-10, 3196, 3176B

    genonly
    LC6144D