103-0887: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    103-0887: 皮带轮

    零件号: 103-0887
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮皮带轮

    描述:

    • 惰轮皮带轮可引导蛇形皮带。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 124.5
    • 长度(mm): 124.5
    • 高度(mm): 45.7
    ieng
    3516B

    wts
    657E

    it
    IT38G

    oht
    789B, 777D, 785C, 793C, 777, 785, 776D, 777C, 784C, 776C, 785D, 785B, 789, 789C

    wtl
    950G, 962G, 994, 938G, 994D