103-2554: CM 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    103-2554: CM 密封件

    零件号: 103-2554
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 7.64
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    wheel-type loader
    990 II 992G, 962M, 990K, 993K, 980M, 950M, 972M, 972K, 966M, 966K, 992K, 962K, 966K XE 982M, 972M XE 962G, 950K, 994K, 950G, 990H, 994F, 990, 994H, 980K HLG 962M Z 966M XE 980K, 962 950M Z

    wheel dozer
    854K, 854G, 844K, 8A4K 844, 814K, 844H

    wheel-type skidder
    528B, 530B

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 826G II 826H