104-3631: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    104-3631: 铲刃

    零件号: 104-3631
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    锯齿状平铲刃

    描述:
    平铲刃最适合开垦(开拓)道路,或者执行繁重的维护任务(填补洞孔)。与平铲刃相比,锯齿状铲刃的穿透力更强,因为它能施加更大的下压力。

    特性:
    锯齿状铲刃在高度压实的土壤中或具有更高冲击力装载要求的应用中增强了穿透能力。这增加了机器的通用性,而且无需更换铲斗或向现有铲斗增加其他 G.E.T.(Ground Engaging Tools,掘地工具)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 1.77
    • 厚度(mm): 44.958
    • 宽度(mm): 254
    • 机型: 平地机
    • 材料: 调质(DH2)
    • 锯齿状: 锯齿
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。