104-5841: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    104-5841: 铲刃

    零件号: 104-5841
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(35 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中段


    建议应用:
    某些 980 和 988 装载机上的铲刃组。

    • 宽度(mm): 35
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 62.48
    • 长度(mm): 1587
    • 高度(in): 15.98
    • 高度(mm): 406
    轮式装载机
    988G, 988H, 988F, 986H, 986K