104-7501: 密封管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    104-7501: 密封管

    零件号: 104-7501
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封管

    描述:
    密封管上装有密封件,可防止增压机油从连杆和盖的接合处泄漏。

    特性:
    密封管是一种铁环,经过加工可容纳液压油缸总成上的多个密封件和环。密封件配置可能因应用而异。密封件的作用是锁住悬浮油,同时在连杆往复运动过程中擦净连杆表面,从而有效地控制污染。

    建议应用:
    这种类型的密封管用于非公路用卡车悬挂系统。它可以在支柱壳体以及悬架撑杆之间提供密封功能。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 16.2
    • 高度(in): 4
    off-highway truck
    793D, 793C, 793F CMD 793F AC 793F XQ 793F, 793F OEM 793B