104-8054: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    104-8054: O 形密封圈

    零件号: 104-8054
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    OD(Outside Diameter,外径)控制的 O 形密封圈用于以密封件外径为关键尺寸的密封用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    OD 控制的 O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的很多静态与动态接头,包括 O 形端面密封圈(ORFS,O-Ring Face Seal)和直螺纹 O 形密封圈(Straight Thread O-Ring,STOR)联轴器和适配器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 0.34
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    多地形装载机
    257B2, 247B2

    履带式挖掘机
    308CCR, 302.5, 307CSB, 307C, 307BSB, 307, 307B

    组合式压路机
    CB-335D, CB-225D

    3000
    C2.2, C1.5, 3013C, 3014, 3024, 3024C, 3003, 3013

    滑移式装载机
    216B2, 232, 232B2, 226B, 226B2, 242

    双钢轮振动沥青
    CB-334D, CB-214D, CB-224D