104-8576: 支重轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    104-8576: 支重轮组件

    零件号: 104-8576
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 11.38
    • 法兰直径(mm): 289
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 10.24
    • 胎面直径(mm): 260
    • 螺栓尺寸(in): 1/2
    • 螺栓尺寸(mm): 1/2
    track-type tractor
    9SU D9N, D9R, 9 9U 58L 59L 59N