105-7262: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    105-7262: 活塞耐磨环

    零件号: 105-7262
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 161.87
    • 外径(mm): 170.00
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 50.30
    exc
    330C FM 330B L 568 FM 345C L 345B II 330B LN 322C FM 345B L 330 L 322C, 350, 568 FM LL 330D FM 345C, 345C MH 322B LN 345B, 345B II MH 350 L 324D FM LL 325B L 322B L 325B LN 324D FM 330

    com
    836H, 836G

    forestry excavators
    322CFMLGP

    whex
    W345B II M330D M325B M320, W345C MH W330B

    wtt
    834H, 834K

    fp
    TK1051, 345C, 322C

    wheel loaders
    966M, 966K, 966H, 966MXE

    wheel dozers
    834G

    wheel excavators
    W345BIIMH, M325BMH

    track excavators
    322BLN, 330L, 330BL, 325BL, 345CLVG, 330LN, 345BL, 330

    wtl
    966M, 966M XE 966K XE 966H, 966K, 966L