107-3450: 宽铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    107-3450: 宽铲尖

    零件号: 107-3450
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    J460 宽铲尖

    Cat® J 系列铲尖提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tools)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计,原装 Cat 铲斗齿尖可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无冲击力 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    宽铲尖为维持挖沟地面平整而设计,最适于处理易于穿透的物料。我们的斗齿持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • 低宽型线

    应用:
    • 维持挖沟地面平整
    • 低磨损/冲击、易于穿透的材料

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J460
    excavator
    345D L 345D 345B II 345B 349D L 345C 235C 330C L 330B L 325B L 325C 345B L 330-A L 322C 350-A 350 L 330B 385B 350-A L 322B L 330-A 349D