108-2522: 缸盖组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-2522: 缸盖组件

    零件号: 108-2522
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机缸盖组件

    描述:
    • 缸盖组件是空气压缩机的重要部件,而空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气

    特性:
    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固耐用、性能可靠、高效率、环保,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 193
    • 长度(mm): 198.1
    • 高度(mm): 66
    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 120G, 140H, 160H NA 160G, 140G, 14G, 140H ES 12H, 12H ES 163H NA 140H NA 130G, 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    950E, 936F, 950B/950E 950F, 950F II

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 518C

    engine - industrial
    3116 3114

    engine - truck
    3116