108-2736: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-2736: 内部扣环

    零件号: 108-2736
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.118
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 12.76
    adt
    D400E, D350E, D350E II

    com
    836K, 836G, 826H, 826C, 825H, 826G II 826K, 826G, 825G, 836, 836H, 825K, 825G II

    petr
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80

    ttt
    D9R, D10T2, D10R, D9T, D10N, D10T

    ieng
    SPF343C SPF743

    wtt
    834K, 824K, 834H, 834B, 834G, 824H, 824G, 824G II

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    mg
    24M, 24H

    wheel loaders
    986H

    pipe
    589

    wtl
    980M, 986K, 980G, 980L, 982M, 988G, 988F II 988K, 988H, 980H, 980F, 980K, 980G II 988B, 988F, 980K HLG