108-2884: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-2884: 活塞耐磨环

    零件号: 108-2884
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 4.84
    • 外径(in): 5.12
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.59
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。