108-3696: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-3696: 泵总成

    零件号: 108-3696
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵

    描述:

    • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 425.45
    • 长度(in): 17.25
    • 长度(mm): 438.15
    • 高度(in): 11.88
    • 高度(mm): 301.75
    engine - generator set
    3412C 3412