108-5751: 摩擦片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-5751: 摩擦片

    零件号: 108-5751
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 摩擦片

    描述:
    Cat 动力传动系部件必须能够承受超高扭矩、高冲击负载和频繁的换向及换挡。Cat 根据这些要求设计和制造其变速箱和终传动部件;制造出的动力传动系在机器的使用寿命内可使用更长时间且效率更高。Cat 摩擦片用于变速箱系统,以便在换挡期间缓冲较高的动力和能量。

    特性:
    • 单面多平行槽式设计,以优化散热。
    • (52) 齿内花键接合确保 OEM 准确适配。

    应用:
    Cat 摩擦片作为变速箱系统的组成部分,用于充分提高动力传动系的性能和寿命。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.06
    • 厚度(in): 0.16
    • 外径(in): 8.5
    motor grader
    160H NA 140H 160H 135H 12H NA 160M 2 12H ES 120 140H NA 12H 120H 140H ES 120M 135H NA 140M 2 12K 160M 3 AWD 143H 160M 120K 160H ES 12M 3 AWD 12M 3 120H NA 120M 2 163H 160K 140 140M 3 140M 120K 2 120L 120H ES 140K 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 12M 163H NA 14L 140K 2