108-6175: 歧管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-6175: 歧管组件

    零件号: 108-6175
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 431.8
    • 长度(in): 102.5
    • 长度(mm): 2603.50
    • 高度(in): 18.25
    • 高度(mm): 463.55
    engine - generator set
    G3516 G3516B

    engine - industrial
    G3516 G3516B