108-6198: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-6198: 活塞密封圈

    零件号: 108-6198
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.47
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 11.99
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 9.26
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 235.25
    • 孔径(in): 9.25
    • 孔径(mm): 234.95
    challenger
    75C, 65C, 65D